ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

通常単価(税別)
81,460
税込単価
89,606
通常出荷日:1日目

【特長】・DC出力にシガーソケットを採用し、残り使用できる電力がわかる電力計付です。・エコスイッチ搭載...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力
    100V-1.6kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力
    12V-8A
  • 連続運転時間 (h)
    10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷)
  • JANコード
    4971770650657
  • トラスココード
    818-4618
  • 質量 (kg)
    22
  • 始動方法
    リコイルスタータ
  • 騒音値 (dB)
    59~65
  • タンク容量 (L)
    4.2
  • 並列運転
  • コンセント形状
    単相100V用×2、DC12Vシガーソケット×1
  • ロック付きコンセント
  • 全長 (mm)
    498
  • 全幅 (mm)
    293
  • 全高 (mm)
    467
  • 付加機能
    周波数切替スイッチ付、オイルアラート付、エコスイッチ付

ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

型番:

GV-16I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GV-16Iの仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-1.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力
12V-8A
連続運転時間(h)
10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷)
JANコード
4971770650657
トラスココード
818-4618
質量(kg)
22
始動方法
リコイルスタータ
騒音値(dB)
59~65
タンク容量(L)
4.2
並列運転
コンセント形状
単相100V用×2、DC12Vシガーソケット×1
ロック付きコンセント
全長(mm)
498
全幅(mm)
293
全高(mm)
467
付加機能
周波数切替スイッチ付、オイルアラート付、エコスイッチ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GV-16I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,460
( 89,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC出力にシガーソケットを採用し、残り使用できる電力がわかる電力計付です。
・エコスイッチ搭載で低騒音、低振動を実現しました。
・エンジン操作の手順が明記してあるので誰でも簡単にかけられます。
【用途】
・パソコン、電子工具、電子機器、バッテリーの充電。

ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付の型番GV-16Iのページです。 型番GV-16Iに関する仕様情報を記載しております。
工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付
工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA
メーカー工進工進新ダイワ工業HONDAHONDAHONDA
通常価格81,46057,164215,000238,505211,329253,039
通常出荷日1日目4日目1日目9日目4日目1日目
商品タイプ防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン
定格交流出力100V-1.6kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA(50/60Hz)12V-8A100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-8A12V-5A12V-8A12V-10A12V-10A12V-8.3A
連続運転時間(h)10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷)7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷)5~8.6(1/4負荷~定格負荷)22.3~8.522.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)
JANコード49717706506574971770650640----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト