17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UCD ステンレスメッシュ手袋 3Sサイズ GU-25003S

UCD ステンレスメッシュ手袋 3Sサイズ

通常単価(税別)
24,444
税込単価
26,888
通常出荷日:9日目

【特長】・突き刺し・引き裂き強度に優れています。・耐油・耐薬品性に優れています。・食品衛生法370号に...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    3S
  • 詳細タイプ
    メッシュ
  • 全長 (cm)
    23.0
  • 手のひら周り (cm)
    15.7以下
  • JANコード
    4976366010310
  • トラスココード
    807-1538
  • 質量(g)
    155
  • 材質1
    ステンレス

型番:

GU-25003S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

UCD ステンレスメッシュ手袋 3Sサイズ 製品特長・仕様

GU-25003Sの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
サイズ
3S
詳細タイプ
メッシュ
全長(cm)
23.0
手のひら周り(cm)
15.7以下
JANコード
4976366010310
トラスココード
807-1538
質量(g)
155
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GU-25003S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,444
( 26,888 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き刺し・引き裂き強度に優れています。
・耐油・耐薬品性に優れています。
・食品衛生法370号に適合です。

【商品仕様】
・サイズ:3S
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):15.7以下
・JANコード:4976366010310
・トラスココード:807-1538
・質量:155g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UCD ステンレスメッシュ手袋 3Sサイズの型番GU-25003Sのページです。 型番GU-25003Sに関する仕様情報を記載しております。
UCD ステンレスメッシュ手袋 3Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UCD ステンレスメッシュ手袋 3Sサイズ
UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 3Sサイズ
UCD ステンレスメッシュ手袋 Sサイズ
UCD ステンレスメッシュ手袋 Lサイズ
UCD ステンレスメッシュ手袋 Mサイズ
UCD ステンレスメッシュ手袋 SSサイズ
メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作
通常価格24,44448,04826,19026,19026,19024,444
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ3S3SSLMSS
詳細タイプメッシュメッシュメッシュメッシュメッシュメッシュ
全長(cm)23.045.023.5242423.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト