17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

通常単価(税別)
7,47412,276特別価格
税込単価
8,22113,504特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬質多結晶ダイヤで抜群の耐久性を実現しました。・薄刃設計により切断スピードが早いです。・ロ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高回転速度

重量

(g)

最小発注数量
80
8
4920350005097
827-5686
15000rpm
100
1個
100
8
4920350005103
827-5687
13000rpm
120
1個
100
10
4920350005134
827-5690
13000rpm
120
1個
100
12
4920350005158
827-5692
13000rpm
120
1個
125
8
4920350005127
827-5689
9600rpm
160
1個
125
10
4920350005141
827-5691
9600rpm
160
1個
125
12
4920350005165
827-5693
9600rpm
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4746,640
( 7,304 )
1日目
7,4746,640
( 7,304 )
1日目
9,3007,905
( 8,696 )
1日目
11,0339,472
( 10,419 )
1日目
9,9426,640
( 7,304 )
1日目
12,2767,905
( 8,696 )
1日目
11,0339,472
( 10,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬質多結晶ダイヤで抜群の耐久性を実現しました。
・薄刃設計により切断スピードが早いです。
・ローノイズスリット採用で切断時の騒音と振動が低減します。
【用途】
・窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、石こうボード、ラスボードなどの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:焼結ダイヤ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
チップソー“グローバルソー 板金達人”
グローバルソー ステンレス用
グローバルソー ステンレス解体用
チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格7,474-10,8909,048 -9,39313,98317,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)1.61.61.21.51.81.2
内径(mm)202020202020
材質2チップ:焼結ダイヤチップ:焼結ダイヤ----
刃材質ダイヤダイヤサーメット超硬超硬サーメット(外径150~180mm)、超硬(外径305~355mm)
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト