ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グリップテープ 迷彩タイプ

グリップテープ 迷彩タイプ GTM-GN
  • グリップテープ 迷彩タイプ
通常単価(税別)
495
税込単価
545
通常出荷日:5日目

【特長】・優れたグリップ力です。・振動・衝撃を緩和します。【用途】・ハンマー・工具等のスベリ止め。【材...

詳細を確認

型番:

GTM-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTM-GNの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
26
テープ長さ(m)
1.05
テープ厚(mm)
0.5
グリーン
JANコード
4963360150203
トラスココード
808-0867
材質1
ポリウレタン
全長(mm)
1050
質量(g)
13.000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
GTM-GN

JANコード

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
グリーン
4963360150203
808-0867
1050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたグリップ力です。
・振動・衝撃を緩和します。
【用途】
・ハンマー・工具等のスベリ止め。
【材質】
・ポリウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップテープ 迷彩タイプの型番GTM-GNのページです。 型番GTM-GNに関する仕様情報を記載しております。
グリップテープ 迷彩タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップテープ 迷彩タイプ
グリップテープ アニマルタイプ
グリップテープ T-110□
すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)
ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)
TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業ミトロイカーボーイトラスコ中山トラスコ中山
通常価格495495439 -1,820 -4,780 -4,990 -
通常出荷日5日目6日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
テープ幅(mm)26262750150150
テープ長さ(m)1.051.051.0250.610.61
テープ厚(mm)0.50.50.510.80.65
材質1ポリウレタンポリウレタン----
質量(g)13.00013.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト