17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー GT-15
  • ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー

ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー

通常単価(税別)
935
税込単価
1,029
通常出荷日:9日目

【特長】・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しています。【用途】・キャリーカートや自転車などの荷物の固定に...

詳細を確認
  • JANコード
    4903599041309
  • トラスココード
    113-2372
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    中芯:天然ゴム●被服:ポリエステル
  • 包装形態
    袋入り
  • 線径×全長(mm×m)
    9×3
  • 線径(mm)
    9
  • 全長(m)
    3

型番:

GT-15
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-15の仕様・寸法情報

JANコード
4903599041309
トラスココード
113-2372
質量(g)
170
材質1
中芯:天然ゴム●被服:ポリエステル
包装形態
袋入り
線径×全長(mm×m)
9×3
線径(mm)
9
全長(m)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-15
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しています。
【用途】
・キャリーカートや自転車などの荷物の固定に。
【材質】
・中芯:天然ゴム●被服:ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエローの型番GT-15のページです。 型番GT-15に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー
ユタカメイク ゴム タイヤハタキ 20mm×60cm
ゴムロープ
スパイダーゴム専用フック
チューブロープ(ドラム巻) PRT-100
チューブバンド(金具付)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格9352265913249,857596
通常出荷日9日目1日目2日目1日目2日目1日目
JANコード490359904130949035990427574903599044850490359904383949035990631964903599043006
トラスココード113-2372794-9472827-8872754-1643754-1414367-7869
質量(g)170120.000320.00020.0005040.067.000
材質1中芯:天然ゴム●被服:ポリエステル再利用タイヤチューブ再生タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト