17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ GS-RB

GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ

通常単価(税別)
15,187
税込単価
16,706
通常出荷日:4日目

【特長】・オートマット用の交換ブラシです。【用途】・オートマット専用ブラシとなります。【商品仕様】・全...

詳細を確認

    型番:

    GS-RB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GS-RBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GS-RB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,187
    ( 16,706 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートマット用の交換ブラシです。
    【用途】
    ・オートマット専用ブラシとなります。
    【商品仕様】
    ・全機種対応です。
    ・単品単位数量:1枚
    ・質量:1.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体樹脂製、ナイロン製ブラシ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシの型番GS-RBのページです。 型番GS-RBに関する仕様情報を記載しております。
    GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ
    GS オートマット
    GS 台付吸水マットM型交換用マット1カット
    自動靴底洗浄機 台付吸水マット用交換マット
    GS 長靴洗浄機 GS-88EX
    GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX
    メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)
    通常価格15,187897,926 -29,15627,333 -549,219422,499
    通常出荷日4日目11日目〜4日目4日目11日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト