17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS GSクイックキラー(4KGX2個入り) GS-QK

GS GSクイックキラー(4KGX2個入り)

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:4日目

【特長】・除菌洗浄用洗剤です。【商品仕様】・GSクイックキラー(4KGX2個入り)・質量:8.5kg

詳細を確認

型番:

GS-QK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-QKの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
その他
オプション
質量(g)
4000
内容量
2個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-QK

内容量

最小発注数量
2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除菌洗浄用洗剤です。
【商品仕様】
・GSクイックキラー(4KGX2個入り)
・質量:8.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GS GSクイックキラー(4KGX2個入り)の型番GS-QKのページです。 型番GS-QKに関する仕様情報を記載しております。
GS GSクイックキラー(4KGX2個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS GSクイックキラー(4KGX2個入り)
GS 長靴洗浄機 GS-88EX
GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX
GS オートマット
GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付
GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)
通常価格15,000549,219422,499897,926 -487,49915,187
通常出荷日4日目11日目4日目11日目〜19日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品-
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
質量(g)4000約45000約4100070000約44000-
内容量2個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト