17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC 一液型簡易発泡ウレタン専用ガン/高級タイプGSメタルガンS GSMG-S

ABC 一液型簡易発泡ウレタン専用ガン/高級タイプGSメタルガンS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,119
税込単価
22,131

【特長】・再使用ができ最後までムダなく使えます。・吐出量の調整が簡単です。・ガ...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    1液ガンタイプ専用
  • 全長 (mm)
    325
  • 全高 (mm)
    160
  • トラスココード
    541-7791
  • JANコード
    4043345000096
  • 質量(g)
    500

型番:

GSMG-S
解除
    数量:

    GSMG-Sの仕様・寸法情報

    商品種類
    その他
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    1液ガンタイプ専用
    全長(mm)
    325
    全高(mm)
    160
    トラスココード
    541-7791
    JANコード
    4043345000096
    質量(g)
    500

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GSMG-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,119
    ( 22,131 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・再使用ができ最後までムダなく使えます。
    ・吐出量の調整が簡単です。
    ・ガンタイプなので注入作業が容易です。
    ・JAIA F☆☆☆☆
    【用途】
    ・サッシ、ドア廻りの結露防止に。
    ・高気密・高断熱住宅に。
    【商品仕様】
    ・全長×全高(mm):325×160
    ・一液型ガンタイプ専用ガン
    ・トリガーが軽く、ボディは頑強
    ・JANコード:4043345000096
    ・トラスココード:541-7791
    ・質量:400g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ABC 一液型簡易発泡ウレタン専用ガン/高級タイプGSメタルガンSの型番GSMG-Sのページです。 型番GSMG-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ABC 一液型簡易発泡ウレタン専用ガン/高級タイプGSメタルガンSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ABC 一液型簡易発泡ウレタン専用ガン/高級タイプGSメタルガンS
    一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム
    シャーピー ナイロンガン
    シャープ シャーピー スケルトンガン
    ウレタンシール S700NB
    シャーピー シリコーンS
    メーカーABC商会ヘンケルシャープ化学シャープ化学セメダインシャープ化学
    通常価格20,1191,5871,3227,0821,002 -783 -
    通常出荷日6日目2日目4日目4日目1日目4日目〜
    商品種類その他シーリング剤その他その他--
    その他オプション-----
    詳細タイプ1液ガンタイプ専用-----
    全長(mm)325-----
    全高(mm)160-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました