17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS 台付吸水マットM型交換用マット1カット GS-M1

GS 台付吸水マットM型交換用マット1カット

通常単価(税別)
29,156
税込単価
32,072
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・台付吸水マットM型交換用マット1カット・質量:800g

型番:

GS-M1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-M1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
その他
オプション
質量(g)
約8000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-M1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,156
( 32,072 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・台付吸水マットM型交換用マット1カット
・質量:800g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GS 台付吸水マットM型交換用マット1カットの型番GS-M1のページです。 型番GS-M1に関する仕様情報を記載しております。
GS 台付吸水マットM型交換用マット1カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS 台付吸水マットM型交換用マット1カット
自動靴底洗浄機 台付吸水マット用交換マット
自動靴底洗浄機 台付吸水マット
GS オートマット
GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ
ADCLEAN オーバーソックス1型 白 M
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)ガードナー
通常価格29,15627,333 -67,141 -852,460 -15,1872,990
通常出荷日4日目4日目4日目11日目〜4日目5日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品--
規格規格無し規格無し規格無し規格無し--
その他オプションオプションオプションオプション--
質量(g)約8000--70000--

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト