17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付) GSD-9002

GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)

通常単価(税別)
2,379,401
税込単価
2,617,341
通常出荷日:19日目

【特長】・有害粉塵対応・ゴミ処理場、粉体工場等向け【用途】・衣服、人体に付着した塵埃除去及び靴底洗浄【...

詳細を確認

    型番:

    GSD-9002
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GSD-9002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GSD-9002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,379,401
    ( 2,617,341 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・有害粉塵対応
    ・ゴミ処理場、粉体工場等向け
    【用途】
    ・衣服、人体に付着した塵埃除去及び靴底洗浄
    【商品仕様】
    ・外形寸法:1450W×1000D×2300H
    ・3φ200V-1.6kw、1φ100V-0.5kw
    ・エアーガン付
    ・トラスココード:124-3889
    ・質量:600kg
    【材質/仕上】
    ・ボンデ鋼板メラミン焼付塗装(標準白色)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)の型番GSD-9002のページです。 型番GSD-9002に関する仕様情報を記載しております。
    GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)
    GS 有害粉塵対応エアーシャワー
    GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)
    GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ
    エアーシャワー用粘着シート
    エアシャワー用HEPAフィルター
    メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)トラスコ中山コトヒラ工業
    通常価格2,379,4012,181,9673,285,2573,204,0233,006 -73,171 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目〜8日目

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト