17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS 長靴洗浄機 GS-88EX GS-88EX

GS 長靴洗浄機 GS-88EX

通常単価(税別)
549,219
税込単価
604,141
通常出荷日:11日目

【特長】・洗剤供給器が標準装備のブーツウォッシャーです。・長靴全体を綺麗にブラッシング。・本体カバーも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • その他
    オプション
  • 幅 (mm)
    675
  • 奥行 (mm)
    395
  • 高さ (mm)
    1035
  • 仕様
    50Hz/60Hz(定格)
  • 質量 (g)
    約45000
  • 消費電力 (W)
    120
  • 電源 (V)
    AC100

型番:

GS-88EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-88EXの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
その他
オプション
幅(mm)
675
奥行(mm)
395
高さ(mm)
1035
仕様
50Hz/60Hz(定格)
質量(g)
約45000
消費電力(W)
120
電源(V)
AC100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-88EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549,219
( 604,141 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】・洗剤供給器が標準装備のブーツウォッシャーです。・長靴全体を綺麗にブラッシング。・本体カバーも洗浄ブラシも工具を使わず簡単に外せてお掃除ラクラク!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GS 長靴洗浄機 GS-88EXの型番GS-88EXのページです。 型番GS-88EXに関する仕様情報を記載しております。
GS 長靴洗浄機 GS-88EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS 長靴洗浄機 GS-88EX
GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX
GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付
GS GSクイックキラー(4KGX2個入り)
GS オートマット
自動靴底洗浄機専用洗剤 ソールクリーンEX
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)
通常価格549,219422,499487,49915,000897,926 -13,999
通常出荷日11日目4日目19日目4日目11日目〜5日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
幅(mm)675575615-810-
奥行(mm)395695737-1153-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト