ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テクロック テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P |
|
ロックペイント 油性アクリルラッカースプレー 300Ml |
|
測範社 測範社 マスターリングゲージ |
|
測範社 メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ |
【特長】
・米国規格のASTM D 2240準拠のデュロメータです。
・置針式です。
【用途】
・半硬質ゴムの硬度測定用です。
・タイプDO
【商品仕様】
・ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120872100
・トラスココード:838-3333
・質量:208g

テクロック
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N


東京ダイヤモンド工具製作所
硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~