17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

通常単価(税別)
52,300
税込単価
57,530
通常出荷日:3日目

【特長】・米国規格のASTM D 2240準拠のデュロメータです。・置針式です。【用途】・硬質ゴムの硬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    838-3332
  • JANコード
    4560120872094
  • 質量(g)
    208

型番:

GS-751G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-751Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
838-3332
JANコード
4560120872094
質量(g)
208

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-751G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,300
( 57,530 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国規格のASTM D 2240準拠のデュロメータです。
・置針式です。
【用途】
・硬質ゴムの硬度測定用です。
・タイプC
【商品仕様】
・ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120872094
・トラスココード:838-3332
・質量:208g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751Gの型番GS-751Gのページです。 型番GS-751Gに関する仕様情報を記載しております。
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N
ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム・糸巻き硬さ用 GS-701G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格52,30052,14349,63544,99945,84950,346
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
トラスココード838-3332838-3318838-3319795-5511838-3317838-3331
JANコード456012087209445601208718444560120871851456012087203245601208718204560120872087
質量(g)208208200200208208

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト