17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

通常単価(税別)
49,263
税込単価
54,189
通常出荷日:3日目

【特長】・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に適合する機種をとりそろえ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    838-3327
  • JANコード
    4560120872001
  • 質量(g)
    208

型番:

GS-720G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-720Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
838-3327
JANコード
4560120872001
質量(g)
208

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-720G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,263
( 54,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に適合する機種をとりそろえています。
【用途】
・硬質ゴム(高硬さ用)
【商品仕様】
・測定範囲:0-100
・用途:GS-720Nの置針式
・用途:GS-720Nの置針式
・測定範囲:0-100
・寸法(mm)高さ×幅×奥行き:104.2×60×23.5
・準拠規格:JIS K6253
・タイプD
・最大値を保持する置針タイプです
・JANコード:4560120872001
・トラスココード:838-3327
・質量:208g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720Gの型番GS-720Gのページです。 型番GS-720Gに関する仕様情報を記載しております。
テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N
ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム・糸巻き硬さ用 GS-701G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格49,26343,04745,84955,18944,28652,143
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
トラスココード838-3327795-5511838-3317838-3330838-3323838-3318
JANコード456012087200145601208720324560120871820456012087206345601208719364560120871844
質量(g)208200208208208208
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト