17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719H

通常単価(税別)
58,326
税込単価
64,159
通常出荷日:3日目

【特長】・タイプAです。・一般ゴム 深穴(細穴)型です。【用途】・測定面に凹凸があるもの、異形で平面部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    816-7818
  • JANコード
    4560120871974
  • 質量(g)
    120

型番:

GS-719H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-719Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
816-7818
JANコード
4560120871974
質量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-719H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,326
( 64,159 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプAです。
・一般ゴム 深穴(細穴)型です。
【用途】
・測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの硬さ測定にご利用いただけます。
【商品仕様】
・深さ(mm):26.5
・深さ(mm):26.5
・加圧面直径(mm):φ12
・JANコード:4560120871974
・トラスココード:816-7818
・質量:120g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719Hの型番GS-719Hのページです。 型番GS-719Hに関する仕様情報を記載しております。
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719H
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720H
ゴム硬度計(Aタイプ標準型)
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
メーカーテクロックテクロックムラテックKDSテクロックムラテックKDSテクロック
通常価格58,32670,60932,96144,79242,12249,668
通常出荷日3日目3日目1日目14日目1日目在庫品1日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
トラスココード816-7818816-7820-838-3326-103-0230
JANコード45601208719744560120872018-4560120877471--
質量(g)120120-125-200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト