17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

通常単価(税別)
47,14545,334
税込単価
51,86049,867
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に適合する機種をとりそろえ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    838-3324
  • JANコード
    4560120871943
  • 質量(g)
    200

型番:

GS-709N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-709Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
838-3324
JANコード
4560120871943
質量(g)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-709N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,14545,334
( 49,867 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に適合する機種をとりそろえています。
【用途】
・一般ゴム、軟質プラスチック等の測定用です。
【商品仕様】
・測定範囲:0-100
・測定範囲:0-100
・寸法(mm)高さ×幅×奥行き:104.2×60×23.5
・JIS K 7215準拠
・タイプA
・JANコード:4560120871943
・トラスココード:838-3324
・質量:200g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709Nの型番GS-709Nのページです。 型番GS-709Nに関する仕様情報を記載しております。
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N
ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム・糸巻き硬さ用 GS-701G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格47,14544,28648,19138,12345,84965,280
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
トラスココード838-3324838-3323795-5481795-5499838-3317838-3330
JANコード456012087194345601208719364560120871837456012087189945601208718204560120872063
質量(g)200208200200208208

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト