17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針

通常単価(税別)
57,62549,257
税込単価
63,38854,183
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定機です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    838-3322
  • JANコード
    4560120871882
  • 質量(g)
    208

型番:

GS-706G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-706Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
838-3322
JANコード
4560120871882
質量(g)
208

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-706G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,62549,257
( 54,183 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定機です。
・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に適合する機種をとりそろえています。
・Nは標準タイプ、Gは最大値を保持する置針タイプ、GSDタイプはデジタルタイプです。
【用途】
・JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)
・旧JIS A形
【商品仕様】
・置針式針:円錐台形状
・全43種類のラインナップの中から、より試料に適した機種選定が可能。
・JANコード:4560120871882
・トラスココード:838-3322
・質量:208g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針の型番GS-706Gのページです。 型番GS-706Gに関する仕様情報を記載しております。
テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G(置針式)
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
ゴム硬度計
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格57,62558,98049,66847,23344,28647,145
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目3日目3日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
トラスココード838-3322103-0248103-0230331-3972838-3323838-3324
JANコード45601208718824560120871967--45601208719364560120871943
質量(g)208208200200208200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト