ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テクロック テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N |
|
オーエスジー ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
ポリウレタンエラストマーの物理試験項目に硬さ試験があり、ゴム業界では一般にタイプAデュロメータをショアーA、タイプDデュロメータをショアーD、さらに低硬さ領域用のタイプCをアスカーCと呼んでいます。
このアスカーCに当たるのがGS-701Gです。
【特長】
・JIS S 6050 プラスチック字消しの硬さ試験にも準拠。
【仕様】
・準拠規格:JIS K 7312、JIS S 6050
・試験対象:軟質ゴム、発砲ゴム、消しゴム、巻き糸


テクロック
ゴム硬度計

東京ダイヤモンド工具製作所
硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラテックKDS
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
0通常価格(税別):42,122円

東京ダイヤモンド工具製作所
硬度計ダイヤモンド圧子 ロックウェル Cスケール
0通常価格(税別):38,500円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~