17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック 手動式デュロメータスタンド

通常単価(税別)
89,155
税込単価
98,071
通常出荷日:3日目

【特長】・アライメントユニットを搭載し、使い易さとお手頃な価格を実現しました。【用途】・デュロメータを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    816-7853
  • JANコード
    4560120876474
  • 質量(g)
    3900.0

型番:

GS-615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手押しでのデュロメータによる硬さ測定を行う場合、個人差などの要因が測定値のばらつきとなることがあります。 そのため、より安定した、再現性の高い測定方法として製品化したのが、JISやISOに規定されている測定スタンドです。
  • カム式を採用し、使い易さとコストパフォーマンスを実現。
  • デュロメータの押針(測定子)と試料との高い密着性を実現したアライメントユニットを搭載しました。
  • タイプA、タイプEデュロメータなどはそのまま1kg測定ができます。タイプDでの測定はオプションの5kg測定用重りが必要です。
  • 校正書類の発行ができます。(操作速度の証明はできません)
測定荷重装着重りコードNo.
1kg用重りアナログタイプ用ZY-078(付属)
デジタルJタイプ用オプション
5kg用重り(4kg重り)オプション

外形図

テクロック 手動式デュロメータスタンド 外形図

GS-615の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
816-7853
JANコード
4560120876474
質量(g)
3900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,155
( 98,071 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アライメントユニットを搭載し、使い易さとお手頃な価格を実現しました。
【用途】
・デュロメータを取り付け、手動によりJISなどに規定されている荷重でゴムの硬さ測定が行えます。
【商品仕様】
・適用するデュロメータのタイプ。A.B、E、旧A、SRIS、O(アナログタイプ1kg用重り)・D、C、DO、旧C(デジタルタイプ1kg用重り)/D、C、DO、旧C(5kg用重り)
・テクロック 手動式デュロメータスタンド
・JANコード:4560120876474
・トラスココード:816-7853
・質量:3.9kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 手動式デュロメータスタンドの型番GS-615のページです。 型番GS-615に関する仕様情報を記載しております。
テクロック 手動式デュロメータスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック 手動式デュロメータスタンド
ゴム硬度計
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G(置針式)
引掻き式硬度計 318シリーズ
テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックアズワンテクロック
通常価格89,15547,23342,31049,263144,808 -49,263
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目在庫品1日目10日目3日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル硬度チェックダイヤル
トラスココード816-7853331-3972103-0230103-0248-838-3322
JANコード4560120876474--4560120871967-4560120871882
質量(g)3900.0200200208-208
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング