17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607B

通常単価(税別)
80,38277,713
税込単価
88,42085,484
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を簡易的に確認する検査器です。【仕様】・対応機種:GS-...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    816-7832
  • JANコード
    4560120875903
  • 質量(g)
    3700

ご注意

  • 商品画像はデュロメータとの組み合わせ例です。デュロメータは付属しません。

型番:

GS-607B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-607Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
816-7832
JANコード
4560120875903
質量(g)
3700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-607B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,38277,713
( 85,484 )
3日目

詳細情報

基本情報

アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を簡易的に確認する検査器です。
【仕様】
・対応機種:GS-719N、GS-719G、GS-721N、GS-721G
・JANコード:4560120875903
・トラスココード:816-7832
・質量:3.7kg

ご注意

  • 商品画像はデュロメータとの組み合わせ例です。デュロメータは付属しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607Bの型番GS-607Bのページです。 型番GS-607Bに関する仕様情報を記載しております。
ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607B
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N
ゴム硬度計 GS-701N
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P
メーカーテクロックテクロックテクロックアズワンテクロックテクロック
通常価格80,38252,86448,19150,80249,63544,792
通常出荷日3日目3日目3日目8日目3日目14日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
トラスココード816-7832838-3329795-5481-838-3319838-3326
JANコード456012087590345601208720494560120871837-45601208718514560120877471
質量(g)3700208200-200125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト