17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入) GS

紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
12,823
税込単価
14,105
通常出荷日:7日目

【特長】・ゴミ袋が円筒状に自立し、ゴミを捨てやすいです。【用途】・建築現場のゴミ袋の自立道具に。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    ゴミ袋の自立道具に
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 横 (mm)
    1200
  • 厚さ (mm)
    3
  • 縦 (mm)
    675
  • 質量 (g)
    500
  • JANコード
    4573378290039
  • トラスココード
    828-5439

型番:

GS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

GSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
ゴミ袋の自立道具に
材質
ポリプロピレン
横(mm)
1200
厚さ(mm)
3
縦(mm)
675
質量(g)
500
JANコード
4573378290039
トラスココード
828-5439

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,823
( 14,105 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ袋が円筒状に自立し、ゴミを捨てやすいです。
【用途】
・建築現場のゴミ袋の自立道具に。
【商品仕様】
・縦(mm):675
・横(mm):1200
・厚さ(mm):3
・手がけ穴有り
・JANコード:4573378290039
・トラスココード:828-5439
・質量:500g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)の型番GSのページです。 型番GSに関する仕様情報を記載しております。
紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)
MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 廃プラスチック
MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 石膏ボード
ごみスタンド
サニパック 名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045)
ゴミカート
メーカー紅中エムエフエムエフコンドーテック日本サニパックケニス
通常価格12,8232,0972,0979,28652547,233
通常出荷日7日目5日目5日目7日目4日目11日目
商品タイプゴミ箱--ダストワゴン--
用途ゴミ箱-----
詳細タイプゴミ袋の自立道具に-----
材質ポリプロピレン-----
横(mm)1200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト