17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミラーボール用大Rチップ

通常単価(税別)
9,365127,778
税込単価
10,302140,556
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・形状加工用ラジアスチップです・面粗度に優れ、磨き工程の時間短縮が可能です・ラジアス形状により...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 利用可能コーナー数
    1
  • R精度 (mm)
    ±0.012
  • 仕様
    再研磨可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種

  • 厚さ(mm)

  • 被削材詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種

厚さ

(mm)

被削材詳細

材質

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC8015
4
炭素鋼、鋳鋼、工具鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
PVDコーティング
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH102
5
ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、炭素鋼、低合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼など
PVDコーティング
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC8015
5
炭素鋼、鋳鋼、工具鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
PVDコーティング
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH102
6
ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、炭素鋼、低合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼など
PVDコーティング
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC8015
6
炭素鋼、鋳鋼、工具鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
PVDコーティング
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
DH102
7
ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、炭素鋼、低合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼など
PVDコーティング
2個
鋳鉄
JBN245
7
ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
CBN
1個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JC8015
7
炭素鋼、鋳鋼、工具鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
PVDコーティング
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,365
( 10,302 )
4日目
9,868
( 10,855 )
4日目
10,201
( 11,221 )
4日目
12,196
( 13,416 )
4日目
11,639
( 12,803 )
4日目
12,320
( 13,552 )
4日目
127,778
( 140,556 )
1日目
12,320
( 13,552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状加工用ラジアスチップです
・面粗度に優れ、磨き工程の時間短縮が可能です
・ラジアス形状により同じR大きさのボールエンドミルより工具径が大きくなるため、本体剛性が高く加工時のびびりを抑制、かつピックフィードを大きく取ることができ加工能率も向上します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーボール用大Rチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーボール用大Rチップ
ミラーボール専用 ミラーSチップ BNM-TG形
ミラーボール専用ラジアスチップ GRM形 大Rタイプ
ミラーラジアスチップ FRM形
スーパーダイメイト用チップ FZ05
フィニッシュジェットミル用チップ SDHW
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格9,365-6,125 -9,6806,019 -818 -3,746 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜4日目1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他その他その他-S(正方形)
利用可能コーナー数11---4
R精度(mm)±0.012±0.006±0.012±0.010--
仕様再研磨可能ネガ刃形採用--ブレーカ付、シャープエッジ、すくい面ポリッシュ研磨-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト