17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入) GR-206

共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

通常単価(税別)
2,933
税込単価
3,226
通常出荷日:6日目

【特長】・業務用として最適です。・良質の天然の純ゴムを使用しています。・締まりがよくてやわらかく、よく...

詳細を確認

    型番:

    GR-206
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GR-206の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GR-206
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,933
    ( 3,226 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・業務用として最適です。
    ・良質の天然の純ゴムを使用しています。
    ・締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
    【用途】
    ・一般結束用
    【商品仕様】
    ・色:アメ色
    ・番手:#520
    ・切幅(mm):6
    ・折径(mm):200
    ・厚さ(mm): 1.1
    ・包装形態:1kg袋
    ・食品衛生法、食品添加物規格適合
    ・1kg当たりの平均本数(本):390
    ・内径(mm): 127
    ・JANコード:4971620216088
    ・トラスココード:109-7350
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・天然ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)の型番GR-206のページです。 型番GR-206に関する仕様情報を記載しております。
    共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)
    オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋
    ゴムバンド 1kg袋入
    輪ゴム(アメ色)
    共和 缶 #16 30G アメ色
    ゴムバンドオーバンド 1kg袋
    メーカー共和共和オカモトユタカメイク共和共和
    通常価格2,9332,934 -2,143 -128 -5853,290 -
    通常出荷日6日目6日目〜1日目〜1日目〜6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト