ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

通常単価(税別)
52,378
税込単価
57,616
通常出荷日:1日目

【特長】・厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • JANコード
    4968124211220
  • トラスココード
    788-6276
  • 質量(g)
    13400
  • 材質1
    ニトリルゴム(NBR)
  • サイズ短辺(mm)
    1000
  • サイズ長辺(m)
    10

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GR10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GR10の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
ロールタイプ
JANコード
4968124211220
トラスココード
788-6276
質量(g)
13400
材質1
ニトリルゴム(NBR)
サイズ短辺(mm)
1000
サイズ長辺(m)
10
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GR10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,378
( 57,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
・表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
・耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
【用途】
・立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラックの型番GR10のページです。 型番GR10に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック
足腰マット ジョイントタイプ
すべり止めロール巻
足腰マット ジョイントタイプ延長ピース
足腰マット ジョイントタイプ固定用シート
NEW止まるんです B
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格52,37815,48030,2408,500900426 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マットノンスリップマット疲労軽減マット疲労軽減マットノンスリップマット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプ--ロールタイプ
--
JANコード4968124211220-----
トラスココード788-6276401-2917-401-2925401-2933-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト