17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット GPM-75

ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット

通常単価(税別)
2,084
税込単価
2,292
通常出荷日:4日目

【特長】・スペシャルワゴンの棚板内に敷くことで工具や部品に傷が付くのを防ぎます。【用途】・工場。・オフ...

詳細を確認

    型番:

    GPM-75
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GPM-75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GPM-75
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,084
    ( 2,292 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スペシャルワゴンの棚板内に敷くことで工具や部品に傷が付くのを防ぎます。
    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・色:グリーン
    ・適合棚板サイズ:W750×D500mm
    ・厚み:1.5mm
    ・質量:0.3kg
    【材質/仕上】
    ・塩ビ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マットの型番GPM-75のページです。 型番GPM-75に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット
    ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650
    ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル
    ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプ
    ツールワゴン(引出し付)
    ツールワゴン(扉付)
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,0841,566 -6,47625,41463,546 -59,230 -
    通常出荷日4日目2日目〜4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト