17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT ウォーターポンプガスプライヤー GPL250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HIT ウォーターポンプガスプライヤー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GPL250

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・グリップ部がマイナスドライバー形状です。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用。
【商品仕様】
・最大口開き(mm):43
・全長(mm):250
・調整(段階):5
・光沢クローム仕上げ
・JANコード:4953830102078
・トラスココード:814-5254
・単品単位数量:1丁
・質量:0.34kg
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
43
口開調節(段)
5
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4953830102078
トラスココード
814-5254
全長(mm)
250
重量(g)
340
本体材質
特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト