17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850 GP-850
  • ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850

ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850

通常単価(税別)
339,500
税込単価
373,450
通常出荷日:4日目

【特長】・ベアリンググリースの充填が手軽に行えるベアリング給脂機です。・伸縮するスライダー式リフト採用...

詳細を確認

    ご注意

    • ホース・ガン・ノズルはアタッチメントキットとして別売りです。
    • ホース・ガン・ノズルはアタッチメントキットとして別売りです。

    型番:

    GP-850
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GP-850の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GP-850
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    339,500
    ( 373,450 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベアリンググリースの充填が手軽に行えるベアリング給脂機です。
    ・伸縮するスライダー式リフト採用によりコンパクトな設計になっています。
    【用途】
    ・車両のベアリングへの給脂。
    【商品仕様】
    ・使用可能グリース:NO.0~NO.3(16KGペール缶)
    ・ベアリング使用範囲:内径15~100mm
    ・最大吐出量:520g/min(NO.0グリース使用時)
    ・最大吐出圧力:45MPa
    ・質量:42kg
    ・トラスココード:853-5918
    ・質量:42kg

    ご注意

    • ホース・ガン・ノズルはアタッチメントキットとして別売りです。
    • ホース・ガン・ノズルはアタッチメントキットとして別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850の型番GP-850のページです。 型番GP-850に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマダ ベアリンググリース給脂機GP-850
    電池式一口給脂機"ジュンペット"
    手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
    手動式給脂ポンプ KSP-105
    手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ(加圧スプリング付)
    ヤマダ ノンドリップノズルL
    メーカーヤマダコーポレーションKWKKWKKWKKWKヤマダコーポレーション
    通常価格339,50025,37225,96624,44243,72220,945
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト