17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 替こて先2.4D型GP501用 GP-501RT-2.4D

グット 替こて先2.4D型GP501用

通常単価(税別)
1,504
税込単価
1,654
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・こて先幅(mm):2.4・GP-501用替えこて先・JANコード:49752055623...

詳細を確認
  • こて先形状
    D型
  • 適応こて
    GP-501
  • こて先端幅 (mm)
    2.4
  • こて先長さ (mm)
    40

型番:

GP-501RT-2.4D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP-501RT-2.4Dの仕様・寸法情報

こて先形状
D型
適応こて
GP-501
こて先端幅(mm)
2.4
こて先長さ(mm)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-501RT-2.4D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,504
( 1,654 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):2.4
・GP-501用替えこて先
・JANコード:4975205562386
・トラスココード:849-8302
・質量:11g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グット 替こて先2.4D型GP501用の型番GP-501RT-2.4Dのページです。 型番GP-501RT-2.4Dに関する仕様情報を記載しております。
グット 替こて先2.4D型GP501用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット 替こて先2.4D型GP501用
グット 替こて先3.2D型GP501用
グット 替こて先4.8D型GP501用
グット 替こて先1D型GP501用
グット 替こて先3.2C型GP501用
グット 替こて先4.8C型GP501用
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,5041,6001,5041,6001,5041,504
通常出荷日7日目1日目7日目1日目1日目7日目
こて先形状D型D型D型D型BC/C型BC/C型
適応こてGP-501GP-501GP-501GP-501GP-501GP-501
こて先端幅(mm)2.43.24.813.24.8
こて先長さ(mm)404040404040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト