ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM GP-25F

KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

通常単価(税別)
53,360
税込単価
58,696
通常出荷日:5日目

【特長】・手動式ガンノズル(レバーを握ると吐出します。)・隔膜式によりトリガーロッドやスプリングが接液...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    850-9836
  • 質量(g)
    340
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:フッ素ゴム、PTFE
  • 接続口径
    Φ25ホース(タケノコ)
  • 使用空気圧 (Mpa)
    0.2以下

ご注意

  • 使用材質を侵す液体には御使用できません。

型番:

GP-25F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP-25Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
850-9836
質量(g)
340
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:フッ素ゴム、PTFE
接続口径
Φ25ホース(タケノコ)
使用空気圧(Mpa)
0.2以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-25F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,360
( 58,696 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式ガンノズル(レバーを握ると吐出します。)
・隔膜式によりトリガーロッドやスプリングが接液しません。
・サビやグリス流出によるレバー固着、薬品の汚染の心配がありません。
【用途】
・酸・アルカリ薬液の小分けに。
【商品仕様】
・接続口径:φ25ホース(タケノコ)
・使用圧力:0.2MPa以下
・流量範囲:(L/有)35~70
・トラスココード:850-9836
・質量:340g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・パッキン:フッ素ゴム、PTFE

ご注意

  • 使用材質を侵す液体には御使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKMの型番GP-25Fのページです。 型番GP-25Fに関する仕様情報を記載しております。
KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM
KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT
KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT
KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM
電池式計量ガンノズル
手動ガンノズル 溶剤・薬品
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧アクアシステムアクアシステム
通常価格53,36053,36053,36053,36063,000 -54,337
通常出荷日5日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品手動式手動式
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
トラスココード850-9836850-9835850-9833850-9838--
質量(g)340340340340--
材質1本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:フッ素ゴム、PTFE本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPT)、PTFE本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPT)、PTFE本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:フッ素ゴム、PTFE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト