17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

通常単価(税別)
19,072
税込単価
20,979
通常出荷日:1日目

【特長】・アドブルー・水対応手動ガンノズルです。【用途】・アドブルーの移送や小分けに。【商品仕様】・接...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    アドブルー手動ガンノズル
  • 使用可能粘度
    0.15Mpa以下
  • JANコード
    4523606613512
  • トラスココード
    828-9641
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
  • 材質2
    パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • タイプ
    手動式
  • 全長(mm)
    364
  • 接続口径
    19mm(ホース継手)

型番:

GN-PPS20-AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

握れば吐出、離せば止まる手動ガンノズル

型番材質接続重量使用圧力使用可能液体
GN-PPS20-AD本体:ポリプロピレン、ステンレス
パッキン:NBR
19mmホース継手付
(継手を外すとG1オス)
0.4kg0.3MPa以下アドブルー

※ノズル外径18mm、アドブルー専用口対応

使用方法・使用事例

使用事例

アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19) 使用例

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利。自重落下でも使用可能。

注意・禁止事項

  • 長時間ガンノズルに圧力がかからないようにしてください。ポンプの空回し運転はしないでください。

GN-PPS20-ADの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
アドブルー手動ガンノズル
使用可能粘度
0.15Mpa以下
JANコード
4523606613512
トラスココード
828-9641
質量(g)
400.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質2
パッキン:ニトリルゴム(NBR)
タイプ
手動式
全長(mm)
364
接続口径
19mm(ホース継手)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GN-PPS20-AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,072
( 20,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
【用途】
・アドブルーの移送や小分けに。
【商品仕様】
・接続口径:19mm(ホース継手)
・使用圧力:0.3MPa
・JANコード:4523606613512
・トラスココード:828-9641
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
・パッキン:ニトリルゴム(NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)の型番GN-PPS20-ADのページです。 型番GN-PPS20-ADに関する仕様情報を記載しております。
アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)
アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)
KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT
KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM
KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT
アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)
メーカーアクアシステムアクアシステム共立機巧共立機巧共立機巧アクアシステム
通常価格19,07262,47653,36053,36053,36078,564
通常出荷日1日目4日目4日目5日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細タイプアドブルー手動ガンノズルオートストップガン----
使用可能粘度0.15Mpa以下-----
JANコード45236066135124523606625157---4523606636610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト