17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル GN-PP25K24

アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

通常単価(税別)
58,635
税込単価
64,499
通常出荷日:4日目

【特長】・タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と手動ガンノズル(GN-PP25)の...

詳細を確認

    ご注意

    • 高粘度の液体、材質を腐食させるような液体には使用できません。

    型番:

    GN-PP25K24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GN-PP25K24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GN-PP25K24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,635
    ( 64,499 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と手動ガンノズル(GN-PP25)のセットです。
    ・水・水溶性洗剤などの流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
    【用途】
    ・水・水溶性洗剤などの流量を計りたい時に。
    【商品仕様】
    ・接続口径:G1
    ・流量範囲:6~50L/分
    ・最大使用圧力:0.15Mpa
    ・JANコード:4523606634715
    ・トラスココード:850-9832
    ・質量:0.5kg
    【材質/仕上】
    ・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス
    ・パッキン:NBR・フッ素

    ご注意

    • 高粘度の液体、材質を腐食させるような液体には使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズルの型番GN-PP25K24のページです。 型番GN-PP25K24に関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル
    大型流量計
    アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)
    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)
    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ
    手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格58,63540,944 -29,44978,564100,161 -124,098 -
    通常出荷日4日目1日目3日目4日目5日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト