17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラムポンプ先端のガンノズルを収納するのに最適です。【用途】・ドラムポンプのガンノズルの収納...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ドラムポンプ用ガンホルダー
  • JANコード
    4523606677187
  • トラスココード
    828-9815
  • 質量(g)
    120.0
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • ガンノズルによっては使用できないノズルもありますので、別途お問い合わせください。。

型番:

GN-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GN-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
ドラムポンプ用ガンホルダー
JANコード
4523606677187
トラスココード
828-9815
質量(g)
120.0
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GN-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムポンプ先端のガンノズルを収納するのに最適です。
【用途】
・ドラムポンプのガンノズルの収納に。
・未使用時の液垂れ防止に。
【商品仕様】
・幅×高さ×奥行(mm):51×70×73.2
・JIS 200Lドラム缶用
・JANコード:4523606677187
・トラスココード:828-9815
・質量:0.12kg
【材質/仕上】
・ステンレス

ご注意

  • ガンノズルによっては使用できないノズルもありますので、別途お問い合わせください。。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダーの型番GN-Hのページです。 型番GN-Hに関する仕様情報を記載しております。
アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー
アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)
アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)
アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル
アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)
アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格3,98029,30282,71365,04771,72136,046
通常出荷日1日目3日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ関連商品-関連商品---
その他オプション-オプション---
詳細タイプドラムポンプ用ガンホルダー-----
JANコード4523606677187-4523606636610---
トラスココード828-9815-850-9830---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト