ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入【50個入り】

型番:

GNB3J-50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

GNB3J-50Pの仕様・寸法情報

種類
B型
ネジ規格
R3/8
材質
黄銅
トラスココード
556-9036
材質2
表面処理:ニッケルメッキ
質量(g)
1400

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
GNB3J-50P
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,605
( 17,166 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黄銅製のグリースニップルです。
【用途】
・グリースの注油口に。
【商品仕様】
・接続口径:R3/8 B型
・全長(mm):27
・六角二面幅(mm):17
・全長(mm):27
・六角二面幅(mm):17
・ネジ長(mm):12
・B型67.5° グリースニップル
・50個入
・トラスココード:556-9036
・質量:1400g
【材質/仕上】
・本体:黄銅棒
・表面処理:ニッケルメッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入の型番GNB3J-50Pのページです。 型番GNB3J-50Pに関する仕様情報を記載しております。
KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入
KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入
注油器シリーズ グリースニップル JIS型R(PT)ネジ/NPTネジ B型
KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入
注油器シリーズ グリースニップル JIS型R(PT)ネジ/NPTネジ A型
注油器シリーズ グリースニップル JIS型R(PT)ネジ/NPTネジ C型
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格15,60515,605400 -12,396261 -459 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類B型C型B型A型A型C型
ネジ規格R3/8R3/8-M5×0.8--
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
トラスココード556-9036556-9354-556-8609--
材質2表面処理:ニッケルメッキ表面処理:ニッケルメッキ-表面処理:ニッケルメッキ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト