ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ペースト G-nペースト 5kg G-N-50

モリコート ペースト G-nペースト 5kg

通常単価(税別)
63,719
税込単価
70,091
通常出荷日:6日目

【特長】・二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。・効率の良い作業が可能です。・微震動によ...

詳細を確認
  • 種類
  • トラスココード
    599-7810
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
  • 容量(kg)
    5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

G-N-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-N-50の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
599-7810
質量(g)
5400.0
材質1
主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
容量(kg)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-N-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,719
( 70,091 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。
・効率の良い作業が可能です。
・微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
【用途】
・機器のなじみ。
・組立。
・焼付防止。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(kg):5
・容器:缶
・使用温度範囲:-20~120℃
・固体潤滑温度:400℃
・往復運動潤滑性
・トラスココード:599-7810
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・主成分:鉱油
・二硫化モリブデン
・白色固体潤滑剤

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ペースト G-nペースト 5kgの型番G-N-50のページです。 型番G-N-50に関する仕様情報を記載しております。
モリコート ペースト G-nペースト 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ペースト G-nペースト 5kg
モリコート ペースト Gペースト 6kg
モリコート ペースト M-77ペースト 2kg
モリコート ペースト M-77ペースト 20kg
Cペースト
MEペースト
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルダイゾーニチモリダイゾーニチモリ
通常価格63,71993,10773,228623,0086,046 -4,332 -
通常出荷日6日目6日目4日目6日目2日目〜8日目
種類
--
トラスココード599-7810124-0126102-5381128-7546--
質量(g)5400.065002200.022000--
材質1主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤主成分:鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン--

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト