17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三脚脚立 GMF型(園芸用)

通常単価(税別)
149,943
税込単価
164,937
通常出荷日:1日目

【特長】・造園業から一般家庭まで幅広く使用されているアルミ製三脚脚立です・ねじれに強い溶接構造・乗り幅...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    98
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    Aマーク認定品

型番:

GMF-450A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GMF-450Aの仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
4.35
収納時全長(m)
4.57
JANコード
4989247233135
トラスココード
836-4272
踏ざん踏面幅(mm)
98
質量(g)
19000.0
材質1
アルミ合金
設置寸法(mm)
1574×2591
Aマーク
Aマーク認定品
SGマーク
-
-
-

絞り込み条件

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 設置寸法(mm)

  • SGマーク

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMF-450A

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

設置寸法(mm)

SGマーク

最小発注数量
4.35
4.57
4989247233135
836-4272
19000.0
1574×2591
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,943
( 164,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・造園業から一般家庭まで幅広く使用されているアルミ製三脚脚立です
・ねじれに強い溶接構造
・乗り幅が広く作業性に優れています
・調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き
【用途】
・園芸や造園作業(木や枝の剪定作業)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三脚脚立 GMF型(園芸用)の型番GMF-450Aのページです。 型番GMF-450Aに関する仕様情報を記載しております。
三脚脚立 GMF型(園芸用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三脚脚立 GMF型(園芸用)
三脚脚立 GMK型(園芸用)
専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型
専用脚立HM型 天板幅広
ピカ 上わく付き専用脚立SEG型
FRP製専用脚立
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格149,94336,982 -49,252 -72,474 -193,754 -54,375 -
通常出荷日1日目4日目4日目〜4日目〜9日目〜1日目〜
最大使用質量(kg)100100160100100100
踏ざん踏面幅(mm)9811860556060
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)
AマークAマーク認定品認定品----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト