17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)

通常単価(税別)
4,830
税込単価
5,313
通常出荷日:4日目

【特長】・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。【用途】・低濃度の有毒ガスが発生する作業用...

詳細を確認

    型番:

    GM70D(M)
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GM70D(M)の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GM70D(M)
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,830
    ( 5,313 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    【用途】
    ・低濃度の有毒ガスが発生する作業用。
    ・有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
    【商品仕様】
    ・サイズ:M
    ・縦(mm):120
    ・横(mm):108
    ・型式検定合格番号:第TN16号
    ・交換用吸収缶:CA-107L/0V、CA-104N2シリーズ
    ・JANコード:4959382101606
    ・トラスココード:816-7366
    ・質量:165g
    【材質/仕上】
    ・ニトリルブタジエンゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)の型番GM70D(M)のページです。 型番GM70D(M)に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)
    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M/S)
    シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品
    防毒マスク吸収缶
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格4,8304,5862,3062,2432993,360 -
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト