17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

通常単価(税別)
37,92177,283
税込単価
41,71385,011
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。・学校体育用各種ネットの昇降・バスケット用ゴールボードの昇降装置

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

GM-3-SI【特長】
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備
【商品仕様】
・最大能力(t):0.3
・減速比:1/6.25
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891007016
・トラスココード:851-9757
・質量:14.1kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-1-SI【特長】
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備
【商品仕様】
・最大能力(t):0.1
・減速比:1/1.00
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891006019
・トラスココード:851-9735
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-10-SI【特長】
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備
【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/12.60
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891009010
・トラスココード:851-9728
・質量:16.4kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-20-SI【特長】
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備
【商品仕様】
・最大能力(t):2.0
・減速比:早巻1/4 普通巻1/20
・ハンドル長(有効最大値)(mm):370
・ワイヤロープ収容量:Φ9mm×45m
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891010016
・トラスココード:851-9742
・質量:28.2kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-5-SI【特長】
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備
【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/8.90
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891008013
・トラスココード:851-9764
・質量:15.4kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・公園などの公共設備・最大能力(t):0.1・減速比:1/1.00・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
・メカニカルブレーキ型・ストッパー内蔵式・ハンドル操作は回転式となります・JANコード:4521891006019・トラスココード:851-9735・質量:7.2kg・ボディー:スチール
1個
・公園などの公共設備・最大能力(t):0.3・減速比:1/6.25・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
・メカニカルブレーキ型・ストッパー内蔵式・ハンドル操作は回転式となります・JANコード:4521891007016・トラスココード:851-9757・質量:14.1kg・ボディー:スチール
1個
・公園などの公共設備・最大能力(t):0.5・減速比:1/8.90・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・メカニカルブレーキ型・ストッパー内蔵式・ハンドル操作は回転式となります・JANコード:4521891008013・トラスココード:851-9764・質量:15.4kg・ボディー:スチール
1個
・公園などの公共設備・最大能力(t):1.0・減速比:1/12.60・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・メカニカルブレーキ型・ストッパー内蔵式・ハンドル操作は回転式となります・JANコード:4521891009010・トラスココード:851-9728・質量:16.4kg・ボディー:スチール
1個
・公園などの公共設備・最大能力(t):2.0・減速比:早巻1/4普通巻1/20・ハンドル長(有効最大値)(mm):370・ワイヤロープ収容量:Φ9mm×45m
・メカニカルブレーキ型・ストッパー内蔵式・ハンドル操作は回転式となります・JANコード:4521891010016・トラスココード:851-9742・質量:28.2kg・ボディー:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,921
( 41,713 )
4日目
44,611
( 49,072 )
4日目
60,160
( 66,176 )
4日目
62,484
( 68,732 )
4日目
77,283
( 85,011 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ウインチ(ストッパー内蔵式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ウインチ(ストッパー内蔵式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)
メーカーマックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業
通常価格37,921-212,288 -140,959 -196,626 -206,375 -117,822 -
通常出荷日4日目9日目9日目〜9日目9日目9日目
仕様1・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。・学校体育用各種ネットの昇降・バスケット用ゴールボードの昇降装置-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト