ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マックスプル工業 手動ウインチ(ストッパー内蔵式) |
|
マックスプル工業 回転式ウインチ |
|
チルコーポレーション 万能携帯ウインチ 最大能力(t) 0.5~1.6 |
|
ヨコヅナ HプーリーN型 溝R車型 |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
水本機械製作所 ステンレス Sカン |

【特長】・耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。 ...
詳細情報を確認する型番
| GM-3-GS-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.3 ・減速比:1/6.25 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m ・JANコード:4521891007108 ・トラスココード:851-9753 ・質量:14.4kg |
|---|---|
| GM-10-GS-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):1.0 ・減速比:1/12.60 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):300 ・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m ・JANコード:4521891009102 ・トラスココード:851-9724 ・質量:16.9kg |
| GM-1-GS-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.1 ・減速比:1/1.00 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m ・JANコード:4521891006101 ・トラスココード:851-9731 ・質量:7.4kg |
| GM-5-GS-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.5 ・減速比:1/8.90 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m ・JANコード:4521891008105 ・トラスココード:851-9760 ・質量:15.9kg |
| GM-20-GS-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):2.0 ・減速比:早巻1/4 普通巻1/20 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):370 ・ワイヤロープ収容量:Φ9mm×45m ・JANコード:4521891010108 ・トラスココード:851-9738 ・質量:29.1kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,583円 ( 67,741円 ) | 9日目 |
77,044円 ( 84,748円 ) | 9日目 |
95,051円 ( 104,556円 ) | 9日目 |
106,330円 ( 116,963円 ) | 9日目 |
152,354円 ( 167,589円 ) | 9日目 |
【特長】
・耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
【用途】
・海辺に設置する場合
・船舶用・一般耐候性ウインチ
・公園などの公共設備
【材質】
・ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) ●ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)

マックスプル工業
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)

マックスプル工業
手動ウインチ(ストッパー内蔵式)

マックスプル工業
回転式ウインチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~