17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 チェンジマスター 24Vタイプ

通常単価(税別)
108,333170,351
税込単価
119,166187,386
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・大きくて持ちやすいハンドルです。・モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 詳細タイプ
    ギアポンプ
  • 掦程 (mm)
    20000
  • 口径 吐出 (mm)
    20
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 最高使用温度 40℃以下。スラッジが入った油は使用できません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全幅×全長×全高(mm)

  • 電源(V)

  • 電流(A)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

吐出量

(l/min)

全幅×全長×全高

(mm)

電源

(V)

電流

(A)

JANコード

トラスココード

特長

質量

(g)

口径 吸込

(mm)

出力

(W)

電源コード長さ

内容量

最小発注数量
10
136×296×225
AC100
2
4971770150386
292-9708
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。
5400
20
100
3
1台
1個
20
136×296×225
AC100
5
4971770150256
114-4995
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。
10000
25
200
5
1台
1個
20
-
DC24
16
4971770150263
850-9690
1000mm2/Sまでの高粘度を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。
10000
25
200
5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,333
( 119,166 )
1日目
164,938
( 181,432 )
1日目
170,351
( 187,386 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きくて持ちやすいハンドルです。
・モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。
【用途】
・車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。
・建設機械・発電機などのオイル交換に。
・ドラム缶・タンクからオイルの移送に。

ご注意

  • 最高使用温度 40℃以下。スラッジが入った油は使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 チェンジマスター 24Vタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プレス機のオイル交換
5
満足度:5.0
従来は本体のバルブから重力式で交換していたが、オイル投入口から吸い上げることで作業性が改善した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 チェンジマスター 24Vタイプ
FSポンプ
工進 ギヤーポンプ
チェンジマスター(高粘度用) ホースセット
工進 GLポンプ
オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット
メーカー工進工進工進工進工進工進
通常価格108,333-88,465 -16,470 -45,05477,919 -34,209
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目3日目1日目
商品タイプ電動式電動式ギヤ式関連商品ギヤ式関連商品
詳細タイプギアポンプ-----
掦程(mm)2000090004000(吸入掦程)-3000(吸入掦程)-
口径 吐出(mm)2020----
内容量1台1台-1組(1本)-1組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト