17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ゴムマグネット2.0×19mm×20m GM2-19

光 ゴムマグネット2.0×19mm×20m

通常単価(税別)
10,6099,375
税込単価
11,67010,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ハサミ・カッターで切れます。・片面着磁です。【用途】・曲面等に。【商品仕様】・ゴムマグネット...

詳細を確認

    型番:

    GM2-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GM2-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GM2-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,6099,375
    ( 10,313 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハサミ・カッターで切れます。
    ・片面着磁です。
    【用途】
    ・曲面等に。
    【商品仕様】
    ・ゴムマグネット2.0×19mm×20m
    ・JANコード:4977720032191
    ・トラスココード:820-1086
    ・質量:3.04kg
    【材質/仕上】
    ・ゴムマグネット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    光 ゴムマグネット2.0×19mm×20mの型番GM2-19のページです。 型番GM2-19に関する仕様情報を記載しております。
    光 ゴムマグネット2.0×19mm×20mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 ゴムマグネット2.0×19mm×20m
    光 ゴムマグネット0.8×100mm 10m巻
    光 ゴムマグネット1.6×100mm×10m
    マグエックス マグネットベルト5×50×20M
    マグエックス マグネットロール粘着付2.0×100
    マグエックス マグネットロール無地2.0×100
    メーカーマグエックスマグエックスマグエックス
    通常価格10,6099,84616,67560,5052,3582,082
    通常出荷日5日目5日目5日目11日目8日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト