ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエッチ 固定滑車 たて型(一体型) |
|
マックスプル工業 回転式ウインチ |
|
KTC(京都機械工具) KTC ソケット(12角タイプ) |
|
マックスプル工業 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式) |
|
山一化学 EO-CLEANER【1~6個入り】 |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |

型番
| GM-20-LUSI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):2.0 ・減速比:早巻1/4 普通巻1/20 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):370 ・ワイヤロープ収容量:Φ9mm×45m ・JANコード:4521891010085 ・トラスココード:851-9739 ・質量:28.2kg |
|---|---|
| GM-3-LUSI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.3 ・減速比:1/6.25 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m ・JANコード:4521891007085 ・トラスココード:851-9754 ・質量:14.1kg |
| GM-5-LUSI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.5 ・減速比:1/8.90 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m ・JANコード:4521891008082 ・トラスココード:851-9761 ・質量:15.4kg |
| GM-1-LUSI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.1 ・減速比:1/1.00 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m ・JANコード:4521891006088 ・トラスココード:851-9732 ・質量:7.2kg |
| GM-10-LUSI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):1.0 ・減速比:1/12.60 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):300 ・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m ・JANコード:4521891009089 ・トラスココード:851-9725 ・質量:16.4kg |
| GM-30-LUSI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):3.0 ・減速比:1/35.50 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):370 ・ワイヤロープ収容量:Φ12mm×35m ・JANコード:4521891011082 ・トラスココード:851-9747 ・質量:37.7kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
81,412円 ( 89,553円 ) | 15日目 |
101,268円 ( 111,395円 ) | 8日目 |
107,764円 ( 118,540円 ) | 9日目 |
119,059円 ( 130,965円 ) | 15日目 |
126,471円 ( 139,118円 ) | 15日目 |
201,912円 ( 222,103円 ) | 19日目 |
【特長】
・ハンドルを左回転することにより、巻上げて行くタイプです。
【用途】
・舟の左舷と右舷に向い合せにウインチを取り付け、フレームを使って重量物を吊り下げる場合に、どちらか一方のウインチは左回転で巻き上げるタイプのものが必要なときがあります。
【材質】
・ボディー:スチール

マックスプル工業
回転式ウインチ

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

スリーエッチ
固定滑車 たて型(一体型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~