ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました【用途】・海辺に設置する場合...
詳細を確認| GM-1-GS | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.1 ・減速比:1/1.00 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・幅(mm):197 ・奥行(mm):266 ・高さ(mm):157 ・ワイヤ巻取量(mm×m):5×35 ・メカニカルブレーキ式 ・JANコード:4521891006095 ・トラスココード:835-4605 ・質量:7.2kg |
|---|---|
| GM-3-GS | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.3 ・減速比:1/6.25 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・幅(mm):210 ・奥行(mm):337 ・高さ(mm):211 ・ワイヤ巻取量(mm×m):6×32 ・メカニカルブレーキ式 ・JANコード:4521891007092 ・トラスココード:835-4607 ・質量:14.1kg |
| GM-10-GS | 【商品仕様】 ・最大能力(t):1.0 ・減速比:1/12.60 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):300 ・幅(mm):210 ・奥行(mm):402 ・高さ(mm):211 ・ワイヤ巻取量(mm×m):8×35 ・メカニカルブレーキ式 ・JANコード:4521891009096 ・トラスココード:835-4604 ・質量:16.4kg |
| GM-20-GS | 【商品仕様】 ・最大能力(t):2.0 ・減速比:1/4(早巻)/1/20(普通巻) ・ハンドル長(有効最大値)(mm):370 ・幅(mm):280 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):250 ・ワイヤ巻取量(mm×m):9×38 ・メカニカルブレーキ式 ・JANコード:4521891010092 ・トラスココード:835-4606 ・質量:28.2kg |
| GM-5-GS | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.5 ・減速比:1/8.90 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・幅(mm):210 ・奥行(mm):353 ・高さ(mm):211 ・ワイヤ巻取量(mm×m):6×40 ・メカニカルブレーキ式 ・JANコード:4521891008099 ・トラスココード:835-4608 ・質量:15.4kg |
【特長】
・耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました
【用途】
・海辺に設置する場合
・船舶用・一般耐候性ウインチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックスプル工業
ステンレス製回転式ウインチ
5通常価格(税別):102,007円~

マックスプル工業
スチール製(ラチェット式)ウインチ
0通常価格(税別):38,314円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):1,731円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

キトー
キトーリフティングポイント
2通常価格(税別):7,687円~