17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
  • シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)

シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)

通常単価(税別)
15,25816,394特別価格
税込単価
16,78418,033特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アイピースが傷つきにくく、フード付き防護服との併用を考慮した形です。・伝声器付きで、マスクを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 質量(g)
    430.000
  • 材質1
    接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)

ご注意

  • 吸収缶は別売です。
  • 作業に適した吸収缶を選択してください。
  • 吸収缶別売 作業に適した吸収缶を選択してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

規格

縦×横

(mm)

サイズ

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

型式検定合格番号

吸気抵抗(Pa)

排気抵抗(Pa)

交換用吸収缶

国家検定合格番号

最小発注数量
TN
-
L
4959382117737
825-2451
165
203
第TN415号
-
-
-
-
1個
-
190×158
M
4959382117720
489-6157
-
-
-
40
60
CA-1042シリーズ、CA-108シリーズ
第TN415号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,258
( 16,784 )
1日目
16,39415,871
( 17,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイピースが傷つきにくく、フード付き防護服との併用を考慮した形です。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
【用途】
・低濃度の有機ガスの発生する作業用。
・有害物質の環境濃度:0.1%以下。
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)

ご注意

  • 吸収缶は別売です。
  • 作業に適した吸収缶を選択してください。
  • 吸収缶別売 作業に適した吸収缶を選択してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
直結式小型防毒マスク GM76-S
直結式小型防毒マスク GM76-S-M-EE-HB-C33
直結式小型防毒マスク 全面形面体
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格15,258-4,3776,9024,80815,98825,246
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体--マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒--防毒防毒
質量(g)430.000220.000155155350595.000
材質1接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)接顔体:シリコーンゴム接顔体:シリコーンゴム接顔部:Si(シリコーンゴム)接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)接顔部:Si(シリコーンゴム)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト