17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M) GM12-M
  • シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)

シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)

通常単価(税別)
2,306
税込単価
2,537
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型式検定合格番号第TN6号・サイズM/S、M、M/L・シゲマツ 防毒マスク GM12面体...

詳細を確認

    型番:

    GM12-M
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GM12-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GM12-M
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,306
    ( 2,537 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式検定合格番号第TN6号
    ・サイズM/S、M、M/L
    ・シゲマツ 防毒マスク GM12面体
    ・トラスココード:816-7359
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)の型番GM12-Mのページです。 型番GM12-Mに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M)
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体(M/S)
    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体(M/L)
    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)
    シゲマツ 防じん/防毒マスク用交換用部品
    防毒マスク吸収缶
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格2,3062,2434,5864,8302993,360 -
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト