17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

pig トライライツ994 Lサイズ (100枚入)【100個入り】

pig トライライツ994 Lサイズ (100枚入)
通常単価(税別)
8,465特別価格
税込単価
9,312特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。・や...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番欧州規格長さ厚みトラスココード質量材質
GLV162-LEN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)約25.5cm約0.15mm868-7464800g天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
868-7464
4560139796541
1パック

100個入り

868-7465
4560139796534
1パック

100個入り

868-7466
4560139796527
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4657,602
( 8,362 )
1日目
8,4657,602
( 8,362 )
4日目
8,4657,602
( 8,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。
・やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。
・薬品のしぶきと微生物に対して有効です。
・手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。
・ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。
・適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
【用途】
・電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。
・食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。
・簡易的なメンテナンス作業。
【商品仕様】
・欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)
・FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199
・長さ:約25.5cm
・厚み:約0.15mm
・トラスココード:868-7464
・質量:800g
【材質/仕上】
・天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig トライライツ994 Lサイズ (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig トライライツ994 Lサイズ (100枚入)
TRUSCO PPカラーバケツ 15L 白
ユニット #ほうきハンガー 鉄製 60×700×100mm
3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入
チリトーレ(グレー・レッド)
テラモト コートブラシ塩化ビニール180CM
メーカーニューピグコーポレーショントラスコ中山ユニットアズマ工業アズマ工業テラモト
通常価格8,4659007,3004,3752,15721,790
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目1日目1日目
質量(g)900.000-----
材質1天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材-----

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト