17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400 GLF-1400

マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

通常単価(税別)
335,165
税込単価
368,682
通常出荷日:9日目

【特長】・屋外使用として、モータ保護カバーを備え防滴形となっています。(全天候型) ・防球ネットの緊急...

詳細を確認

    ご注意

    • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    GLF-1400
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GLF-1400の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GLF-1400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    335,165
    ( 368,682 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋外使用として、モータ保護カバーを備え防滴形となっています。(全天候型)
    ・防球ネットの緊急下降が必要なときのため、電磁ブレーキの解除機構が付いています。
    【用途】
    ・ゴルフ練習場の防球ネット昇降用
    ・一般産業用の荷物の上げ下げの作業にも使用できます。
    【商品仕様】
    ・電源:三相200V
    ・電源:三相200V
    ・ワイヤー引張力×巻込み速度(50Hz/60Hz):1400kgf×5.1m/min / 1200kgf×6.1m/min
    ・ワイヤーロープ収容量:Φ9mm×50m
    ・モータ容量:1.5kW
    ・モータ:1.5kW 連続定格(絶縁=B種)
    ・トラスココード:851-9722
    ・質量:100kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:スチール

    ご注意

    • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400の型番GLF-1400のページです。 型番GLF-1400に関する仕様情報を記載しております。
    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400
    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP
    電動ウインチ
    交換用ワイヤー
    電動ウインチ専用パイプアダプター
    電動ウインチ専用200kgキット
    メーカーマックスプル工業マックスプル工業スリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格335,165434,56047,9743,590 -4,5505,987
    通常出荷日9日目11日目1日目4日目〜1日目4日目

    ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト