17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 1連はしごグラッドGLD型 3.2m GLD-32W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 1連はしごグラッドGLD型 3.2m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLD-32W

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れています。
【用途】
・電気工事用。
【商品仕様】
・最大使用質量130kg全長(m):3.15
・耐電圧35000V
・踏ざん踏面幅:38mm
・JANコード:4989247136016
・トラスココード:542-5972
・質量:8.9kg
【材質/仕上】
・支柱:FRP(グラスファイバー)
・踏ざん:アルミ合金

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
その他規格
最大使用質量(kg)
130
質量(g)
8900.0
仕様
OSHA規格、ANSI規格
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト