17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片面昇降式専用脚立 GLA型 FRP製

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片面昇降式専用脚立 GLA型 FRP製

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLA-120BU

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・絶縁性に優れた電気工事用です
・天板部分には工具刺し、工具掛けが付いています
【用途】
・電気工事用

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
110
天板高さ(m)
1.16
JANコード
4989247144011
トラスココード
542-5930
天板寸法(mm)
334×145
踏ざん踏面幅(mm)
76
質量(g)
5900.0
材質1
支柱:FRP(グラスファイバー)●踏ざん:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト