17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 荷揚げ機GL型 GL-8

ピカ 荷揚げ機GL型

通常単価(税別)
232,500
税込単価
255,750
通常出荷日:8日目

【特長】・小さなみかん箱から長いボードまで容易に上げられます。【用途】・荷揚げ用。【商品仕様】・荷揚げ...

詳細を確認
  • ハンドル
  • ジャバラ

ご注意

  • はしごは含まれません。 

型番:

GL-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GL-8の仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
GL-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,500
( 255,750 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さなみかん箱から長いボードまで容易に上げられます。
【用途】
・荷揚げ用。
【商品仕様】
・荷揚げ機GL型
・トラスココード:136-8155
・質量:15.4kg
【材質/仕上】
・鋼製

ご注意

  • はしごは含まれません。 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 荷揚げ機GL型の型番GL-8のページです。 型番GL-8に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 荷揚げ機GL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 荷揚げ機GL型
リフトマン 荷揚げ天板
手動式荷揚機 あげ太郎Jr.
コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
サントカー 標準型テーブル式
メーカーピカコーポレイションキシデン工業長谷川工業トラスコ中山トラスコ中山をくだ屋技研
通常価格232,50023,398330,300112,898 -488,301 -147,484 -
通常出荷日8日目5日目12日目14日目〜14日目7日目〜
ハンドル-
ジャバラ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト