17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローヘッド形ギヤード式サドル
  • ローヘッド形ギヤード式サドル

ローヘッド形ギヤード式サドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344,917503,792
税込単価
379,409554,171

両側のサドル車輪を同時駆動させる機構で、バランスの良いスムーズな走行を可能にし...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内
      • 18日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    定格荷重

    (t)

    トラスココード

    質量(g)

    最大スパン(m)

    最大車輪圧(kN)

    車輪径(mm)

    適用レール幅(mm)

    適合レール幅(mm)

    最小発注数量
    1
    851-6068
    139000.0
    12
    4.50
    95
    75、100、125、150
    75、100、125、150
    1個
    2
    851-6071
    142000.0
    6
    9.31
    110
    100、125、150
    -
    1個
    2
    851-6070
    166000.0
    12
    9.31
    110
    100、125、150
    100、125、150
    1個
    3
    851-6073
    162000.0
    6
    9.31
    110
    100、125、150
    100、125、150
    1個
    3
    851-6072
    202000.0
    12
    10.78
    125
    100、125、150
    100、125、150
    1個
    5
    851-6074
    292000.0
    12
    17.6
    155
    125、150
    125、150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    346,876
    ( 381,564 )
    18日目
    344,917
    ( 379,409 )
    18日目
    361,584
    ( 397,742 )
    18日目
    361,584
    ( 397,742 )
    18日目
    386,584
    ( 425,242 )
    14日目
    503,792
    ( 554,171 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    両側のサドル車輪を同時駆動させる機構で、バランスの良いスムーズな走行を可能にしたハンドチェーン操作のクレーンです。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローヘッド形ギヤード式サドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローヘッド形ギヤード式サドル
    オーバーヘッド形電動式サドル 低速
    オーバーヘッド形電動式サドル 標準速
    オーバーヘッド式ギヤードサドル
    サスペンション式電動サドル (SGS型)
    トップランニング式電動サドル 高速型
    メーカーキトーキトーキトー象印象印象印
    通常価格344,917-261,768 -292,050 -321,463 -356,283 -150,000 -
    通常出荷日14日目〜8日目8日目4日目7日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト